O novo material iglidur E é caracterizado pela sua longa vida útil quando combinado com veios de alumínio. Especialmente em movimentos lineares e oscilantes, o iglidur E oferece uma resistência ao desgaste particularmente elevada.
No sector têxtil, existem máquinas e instalações enormes e altamente complexas de alto desempenho que trabalham continuamente . Cada minuto gasto a substituir componentes defeituosos é caro; cada minuto que o sistema funciona ininterruptamente é precioso. Poeiras e fibras adicionais prejudicam o funcionamento correcto do equipamento.
O iglidur E tem uma resistência ao desgaste muito elevada neste tipo de aplicações. Devido à composição do material especialmente otimizada, os casquilhos auto-lubrificados iglidur têm sempre elevada resistência ao desgaste, o que resulta em manutenções mais espaçadas no tempo e, tempos de paragem mais económicos.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h