Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Consulta sobre calhas confeccionadas com cabos

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as consultas rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Terminal fixo:

no "centro do curso"
ou mm do centro

 

Espaço da instalação

Curso S (mm)
Raio de curvatura R desejado (mm)
Altura de instalação HF máx. permitida (mm)
Largura de instalação B máx. permitida (mm)
Calha guia existente?
Sim que dimensões (mm)
Não
Ponto/Piso de montagem, na parede, em consola (mm)
Extensão (mm) (padrão=2m)

 

Tipo de instalação (escolha uma opção)


 

Dinâmica

Velocidade (m/s)
Aceleração (m/s) 2)
Ciclos/dia:
Dias/Ano
Distância do curso (méd.)

 

Ambiente técnico

Temperatura (°C)
Humidade (%)
Poeira - sujidade -fragmentos
Características especiais?

 

Preenchimento da calha articulada (embalagens de cabo e mangueira)

Número Fabricante Tipo méd. em mm Peso kg/m raio de curvatura permissível Extensão de cabo extra no terminal fixo Tipo de ligação/
contraste
Extensão de cabo extra no terminal móvel Tipo de ligação/
contraste


 

Outros componentes individuais desejados:

Calha porta cabos/Tubos porta cabos
Cabos especiais chainflex®
Abraçadeiras
Montagem
Garantia do sistema igus®
Outros

 

Calha/tubo

Abertura em ambos os lados
Abertura pelo exterior
Abertura pelo interior
Solicitações especiais:

 

Comentário


 

Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa*
Tel.
Nome*
Email*
Apelido*
É necessário indicar o seu código postal e o seu país para que possamos encaminhar os seus pedidos para a pessoa de contacto certa
 
Código postal*
 

Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:

Localidade
Rua
Distrito
 

Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.

Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.