Colagem na indústria automóvel com os braços robóticos articulados robolink®

  • O que era necessário: remover componentes automatizados de uma caixa para aplicações de colagem na indústria automóvel
  • Requisitos: precisão na colagem, qualidade consistente do processo de colagem na produção em massa 
  • Material: braço robótico articulado robolink W  
  • Setor: indústria automóvel
  • Sucesso para o cliente: o sistema robótico modular automatiza o trabalho manual na produção em massa
Peça já aconselhamento personalizado

Sobre a aplicação:

Na fábrica em Emden da Volkswagen, a produção da Passat B8 PA utiliza um braço robótico articulado
robolink®. Colar componentes de insonorização na parte traseira da consola da bateria é uma operação realizada pelo robô de colagem, ao aplicar duas camadas de cola e ao eliminar a necessidade de trabalho manual meticuloso do pessoal da linha,
melhora a qualidade do processo de colagem.

O problema:

O processo original de colagem envolvia a remoção manual das consolas de bateria traseiras dos recipientes e a aplicação de duas camadas adesivas acústicas.
A consola seria então instalada na lateral do compartimento da mala do carro. Este processo resultou num aumento de carga de trabalho de 120% por operador. Como tal, os trabalhadores eram
incapazes de manter completamente o seu ciclo de trabalho. A elevada carga de trabalho combinada com a pressão do tempo, levou a uma maior margem de erro.

A solução:

Ao utilizar o robolink W para automatizar o procedimento de colagem não só reduz a carga de trabalho dos funcionários, mas também assegura uma colagem precisa e consistente da consola da bateria com uma qualidade de colagem constante. Todo o processo de fabrico é automatizado, desde a remoção do
componente até ao posicionamento sobre uma mesa de colagem, passando pela aplicação das duas camadas adesivas acústicas.
 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h