Alterar idioma :

A proporção de componentes electrónicos e electromecânicos nos veículos tem vindo a aumentar continuamente desde há anos. O aumento do conforto e os crescentes requisitos de segurança estão a alimentar este desenvolvimento. A cablagem, que é responsável pela alimentação de todos estes componentes, é, por isso, o segundo componente mais pesado em muitos automóveis, logo a seguir ao motor. Os actuadores constituem uma grande parte dos elementos a serem alimentados com energia e sinais. Estas pequenas unidades convertem sinais e impulsos eléctricos em movimentos mecânicos e são responsáveis, por exemplo, pelo funcionamento da(s) válvula(s) do acelerador durante a aceleração, pelo fecho automático de portas e portões traseiros ou pela deslocação e posicionamento de um banco. As áreas de aplicação são diversas e os actuadores podem ser encontrados em todas as áreas do veículo.

As engrenagens com geometrias mais complexas são utilizadas para transmitir movimento e força. De forma a aumentar a eficiência dos actuadores e minimizar o ruído, a igus® também tem vindo a oferecer engrenagens e elementos de engrenagem feitos de materiais iglidur® bem conhecidos e tribologicamente optimizados, especialmente testados no laboratório igus® desde 2020.
Graças às formulações inovadoras dos plásticos de alto desempenho iglidur®, conseguimos um funcionamento mais suave, um binário mais baixo e, consequentemente, um menor consumo de energia na unidade de acionamento com propriedades de material melhoradas.
O objetivo é eliminar as massas lubrificantes utilizadas no processo de montagem. Devem ser evitadas falhas devido à falta de massa lubrificante, à dosagem incorrecta ou ao fluxo de massa lubrificante. O processo de fabrico de um atuador é simplificado e mais rentável.
Dependendo dos parâmetros prevalecentes na sua aplicação, aconselhá-lo-emos sobre o material e a tecnologia de ferramentas adequados para moldar a sua engrenagem individual (componente dentado) num processo de moldagem por injeção fiável. Damos especial atenção à obtenção da qualidade de engrenagem necessária, uma vez que esta caraterística geométrica, para além das propriedades do material, determina a qualidade do atuador, especialmente em termos de acústica.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h