Sistemas de módulos lineares de vários eixos

Área de trabalho dos sistemas de módulos lineares multiaxiais

Sistemas de módulos lineares de 2 eixos, 3 eixos ou sistemas de módulos lineares multiaxiais de 3 eixos ou 4 eixos a partir 1,065.28€

  • Hardware de controlo plug & play, incluindo software gratuito
  • Sistemas módulos lineares multiaxiais standard ou personalizados
  • Prazos de entrega curtos

Características técnicas dos sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus®

Ícone força

Até 85kg de carga útil

Ícone alcance

Alcance até 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

ícone DOF

Até três graus de liberdade

ícone velocidade

Velocidade máx. 20 recolhas/ mín.

Ícone repetibilidade

Repetibilidade: ± 0,5mm

Ícone temperatura

Temperatura ambiente 0-50°C

Portais em utilização

Modelos atuais dos sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus

DLE-LG-0002

Sistemas de módulos lineares multiaxiais DLE-LG-0002

DLE-FG-0006

Sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos DLE-FG-0006

DLE-RG-0014

Sistemas de módulos lineares de 3 eixos DLE-RG-0014

Loja online de Automação Low-cost

Loja online

Configurador para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Configurador de sistemas de módulos lineares multiaxiais

Marcar uma demonstração ao vivo do ReBeL®

Marcar uma demonstração

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas