Alterar idioma :

Eixo de correia dentada económico e económico em termos de espaço: drylin® ZLN-40
O ZLN combina o design plano e leve da guia linear drylin® N com a dinâmica de um eixo de correia dentada. O design inteligente baseado em componentes standard reduz o trabalho de montagem e assegura uma entrega rápida. O eixo de correia dentada compacto caracteriza-se por um comprimento de curso com precisão ao milímetro, ligação direta ao motor e uma correia dentada que corre lateralmente sem uma passagem inferior para o retorno da correia dentada.
Campos de aplicação: Máquinas de venda automática, robótica de serviço, automação
Nas nossas instruções, aprenderá qual o alinhamento das ligações eléctricas para o motor, codificador ou ligação do travão, por exemplo, que é mais adequado para o eixo da correia dentada.
Definimos o alinhamento em graus (olhando para o motor por trás).


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h