Sistema em ziguezague

Sistema de guiamento em ziguezague

Sistemas ziguezague para estruturas - sistemas completos até 15m

HMI news Zick Zack: calha de cabos modular com elementos laranja sobre suportes metálicos.
  • Redução de preço até 30% em comparação com o modelo anterior
  • Reduza até 20% no custo
  • Sistema modular e de baixa manutenção

Calhas articuladas ziguezague- Sistemas completos até 10 m

  • Com menos de metade do peso do cesto em ziguezague normal, é possível aumentar a carga útil
  • Redução do preço até 50% em comparação com o cesto ziguezague
  • Menor potência de acionamento graças à redução do peso
  • Calhas articuladas com funcionamento extremamente silencioso
Calha porta-cabos low-cost zig-zag para aplicações industriais.
  • Guie dados e energia de forma segura e fiável
  • Solução económica, compacta
  • Robustos e fáceis de instalar
  • Baixas vibrações e movimento silencioso
  • Aplicação vertical suspensa

Plataformas de palco

Tecnologia de palco com sistema de esteira porta-cabos inclinado na maquinaria inferior do teatro.

No espetáculo "The House of Dancing Water" em Macau.

Teatro subaquático com instalações técnicas e sistema de cabos.

Pórticos de palco

Palco de teatro com estrutura em treliça e cabos diante de um cenário decorativo.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas