Alterar idioma :
1. determinar a série e a largura da corrente
Determine quais os cabos que pretende utilizar para montar a corrente. A série e a largura da corrente necessárias resultam da atribuição e do maior diâmetro do cabo. Para a altura interior, recomendamos que tenha em conta uma folga para o cabo de aprox. 20% da altura interior e da largura da corrente. Isto significa que a série 3808 deve ser selecionada para um diâmetro de cabo de 30 mm, por exemplo.
2. determinar o raio exterior e interior
Determinar o espaço de instalação disponível (dimensão X1 e X2)
Exemplo: α = 220° / diâmetro máx. do cabo 24 mm -> Série 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Tabela de seleção -> 392 mm
3. Determinar o raio de curvatura R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> Resultados R175*: Peça n.º 2808.087.175/500
*Raio mais pequeno em breve

4. calcular o número de ligações necessárias

Legenda
A = Limite exterior
B = Máquina
C = Limite superior
a = Aceleração
α = ângulo de rotação
AR = raio exterior da corrente eléctrica®
Ba = corrente eléctrica®® -largura exterior
Bi = corrente eléctrica®® -largura interior
FZmax = carga adicional máxima
H = altura nominal da folga
ha = e-chain®® - altura exterior
hi = e-chain®® -altura interior
HF = Altura livre necessária incl. 50 mm de espaço livre
IR = Raio interior da corrente eléctrica®
K = Sobretaxa para o raio de curvatura
para o cálculo do comprimento n = Número de elos da corrente
R = Raio de curvatura
T = passo
v = Velocidade de deslocação
X1 = Espaço interior de instalação da máquina
X2 = Raio exterior incl. folga
RLK = Distância ponto de rotação/furos de fixação no exterior

twisterchain® é geralmente válido:
Para os elementos de máquina que se deslocam num círculo tanto para a esquerda como para a direita, o ângulo de rotação é calculado somando os dois ângulos.
As seguintes folgas são essenciais para o funcionamento correto da corrente:
**IRmin. = X1 + 80 mm
X2 mín. = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
Recomendações para a conceção do twisterchain® sem componentes adicionais
Calha articulada®
FZmax.
FZmax.
v para AR
a para AR
BR
AR
Série
α 180°
α 360°
admissível
[m/s²]
máx.
admissível
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
max.
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Se os seus cálculos excederem as nossas recomendações, contacte-nos.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h