Neste vídeo de 5 minutos, mostramos-lhe como instalar corretamente o twisterchain® (novo).
Verificar se a encomenda está completa. Aparafusar as peças individuais de acordo com as instruções...
... e, em seguida, montar a sistema de guiamento completa com a pista superior e inferior
A = DistânciaB = Raio do perfil em TO perfil em T deve ter a mesma distância ao centro de rotação em 3 pontos.
Alinhe a calha com o ponto de rotação e depois aparafuse-a no lugar
Alinhamento através de grelhas de ângulos e orifícios definidos para uma regulação fácil da altura
twisterchain® Instalação na calha -e-chain® Aparafusar a extremidade fixa na calha
Fixação da calha articulada® ao braço móvel do cliente por aparafusamento (braço móvel do lado do cliente)
Inside sales engineer
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:24h