Alterar idioma :
As calhas articuladas feitas de material condutor ESD são utilizadas para evitar cargas estáticas nos processos de fabrico de componentes electrónicos ou conjuntos. Já em 1992, a igus® GmbH, em conjunto com o PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) em Braunschweig, efectuou medições da resistência à fuga da superfície eléctrica para a calha articulada igus® com o material especial igumid® GC, complementado por outras certificações em 1998 e 1999 de acordo com a norma DIN 53482, bem como a diretriz sobre eletricidade estática ZH1/200 da Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Outros tamanhos de correntes triflex® R e-chain® em material ESD disponíveis mediante pedido

Disponível com alívio de tensão a partir do stock

1 = suporte de montagem com alívio de tensão TR.XX.01
2 = suporte de montagem sem alívio de tensão TR.XX.02
3 = suporte de montagem como suporte intermédio TR.XX.02
O alívio de tensão é possível na extremidade fixa e/ou na extremidade móvel!
Padrão: furo liso em ø F
Opção: com casquilho roscado, aço, M6/M8

100% das correntes electrónicas ESD produzidas® são verificadas quanto à sua condutividade contínua de uma extremidade à outra
Em contraste com os revestimentos de superfície condutores aplicados temporariamente ou agentes antiestáticos incorporados voláteis, os aditivos utilizados permitem uma condutividade a longo prazo, permanente e sem manutenção. Para garantir a condutividade, no entanto, não é suficiente que os componentes individuais de uma e-chain® tenham condutividade; toda a e-chain® deve ter condutividade contínua de uma extremidade à outra. Todos os produtos deste catálogo são optimizados a este respeito e a condutividade contínua é medida e documentada por um teste a 100% antes da entrega.
Apenas a calha articulada® que tenha passado este teste é subsequentemente etiquetada com o selo de teste e entregue. A cor das correntes triflex® R é uma caraterística especial, uma vez que não são cinzentas ardósia (≈RAL7015), mas sim pretas, semelhantes ao ≈RAL9004. Infelizmente, este facto torna um pouco mais difícil distingui-los dos materiais normais. No entanto, isto é claramente definido pelo selo do material.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h