Save assembly time with the fastest to assemble e-chain®

... E4.1L... Reduza o tempo de montagem ...

Montagem rápida poupa tempo e dinheiro

A igus® desenvolveu um novo sistema de separação inovador para a E4.1L. Isso significa que agora é muito fácil inserir travessas de separação interior em vários níveis, conforme necessário. Os visitantes da Feira de Hanôver tiveram a oportunidade de verificar eles próprios, a rapidez e facilidade com que a nova E4.1L é preenchida. O novo sistema de separação foi testado no laboratório de testes da igus®.
Sistema de separação Sistema de separação inovador
Instalado num teste dinâmico da E4.48L Instalado num teste dinâmico da E4.48L

Teste de comparação

Num teste de comparação no maior laboratório de testes da sua indústria em Colônia, a igus® comparou a sua calha articulada E4.48L em plástico com um produt concorrente. As duas calhas foram avaliadas quanto à sua capacidade de suporte de carga em comprimentos sem suporte, quanto ao seu comportamento quando sujeitas a forças de tração, assim como sujeitas a um teste de rutura.

Dados técnicos

E4.48L da igus® Concorrente
Altura interior e exterior 48 mm/64 mm 40 mm/62 mm
Largura interior e exterior 105 mm/125 mm 67 mm/76 mm
Passo 67 mm 76 mm
Peso por metro 1,73 kg 2,08 kg

Capacidade de suporte de carga em cursos sem suporte

Configuração de teste: as duas calhas foram suspensas num curso de 1,8 m de comprimento sem suporte com uma carga adicional de 5 kg/m.
 
Resultado: em relação à linha neutra, a calha concorrente apresentou uma flecha 6 mm maior do que a E4.48L.
Capacidade de suporte de carga em cursos sem suporte

Comportamento quando sujeita a forças de tração

Configuração de teste: as duas calhas articuladas são fixadas num banco de ensaio no laboratório de testes e é aplicada uma tensão na extremidades de ambas ao mesmo tempo.
 
Resultado: a E4.48L resiste a mais 86% da força de tração.
Teste de tensão

Teste de ruptura

Configuração de teste: no teste de rutura, a calha é sujeita a uma carga a partir de cima, sem suporte. A carga adicional vai aumentando até à calha partir
 
Resultado: o E4.48L suporta uma carga adicional 45% superior em relação à calha concorrente.
Teste de ruptura

Resultado do teste

E4.48L da igus® Concorrente
Comprimento sem suporte 6 mm maior flecha
Força de tração 100 % 54 %
Força de rutura 100 % 69 %

 
A E4.48L destaca-se em relação aos produtos concorrentes testados em todas as áreas testadas.

Mais informações

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.