Teste de comparação de calhas articuladas: A calha tapada R4.38L em plástico da igus® vs. o concorrente mais próximo da calha articulada com desenho híbrido (plástico/metal)

Calha tapada R4.38L Num teste de comparação no maior laboratório de testes da sua indústria em Colónia, a igus® comparou a sua calha articulada R4.38L em plástico com um produto da concorrência. No sequência deste teste, ambas as calhas foram avaliadas, tendo em conta a sua aparência, o seu comportamento quando sujeitas a forças de tração, a sua capacidade de carga, assim como a sua facilidade de instalação.
 
 R4.38L da igus®Calha articulada concorrente
Comprimento sem suporte de 1,5 m com
uma carga adicional de 4 kg/m
Sem flecha passadas 96 horas
(96 mm)
19 mm flecha
Teste de traçãoA R4.38L suporta uma força de tração de 7,481 N, o que representa
um valor superior ao suportadopela calha concorrente.
2.200 N
Teste de rupturaA R4.38L é capaz de suportar forças de tração de 1,590 N, o que representa
um valor superior ao suportadopela calha concorrente.
994 N 
Fácil instalaçãoAbertura de ambos os lados
Possivel aumento ou diminuição de elos
Possível separação interior
Sem abertura
Alteração do comprimento dispendiosa
Sem
possibilidade de separação interior

 
Conclusão:
A calha tapada R4.38L da igus® é superior ao produto concorrente em todos os aspetos testados.

Mais informações:

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E4.1 - Visão geral do produto

UMA série de calhas articuladas para quase todas as aplicações

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias