Alterar idioma :

Imagem 01
igus® Os alívios de tensão são testados na prática, tendo em conta uma vasta gama de parâmetros
Seja sob a influência de fluidos como água ou óleo ou a várias temperaturas ambientes, a interação dos sistemas de fixação de correntes com os diferentes materiais de revestimento de cabos e mangueiras também desempenha um papel nos testes internos.
Figura 01: teste de tração da abraçadeira igus® CFX com sela empilhadora

Imagem 02
Figura 02: Testes de resistência à tração com chainflex®® -cable.

Imagem 03
Figura 03: Teste da resistência à tração do pente de corrente igus®® com abraçadeira.

Imagem 04
Figura 04: igus® Teste comparativo de três alívios de tensão diferentes - Conclusão: A resistência à tração da braçadeira de fixação de corrente igus®® é mais de três vezes superior à dos relevos de tensão disponíveis no mercado.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h