Separador para abraçadeira de fixação

Separador com dentes de alívio de tensão integrados

Separador para abraçadeira de fixação
  • Para utilização no primeiro ou no último elo da corrente
  • Ideal para requisitos de espaço pequeno
  • Peça acessória para os sistemas de calha articulada igus®
  • Fácil de instalar, sem parafusos
  • O número de "n" depende da escolha do cabo (diâmetro, tipo) e do espaço disponível
Referência do separador com pentePara as sériesNúmero de dentesPé de largura Dimensão A [mm] Largura da banda Dimensão B [mm]Distância mínima Dimensão C esquerda / direita [mm]Comprimento Linha Ø Dimensão D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Comprar já
2020.Z2400 / 25002104-6Comprar já
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Comprar já
1685.01.ZR167/R1684224-18Comprar já
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Comprar já
T2103.ZE4.21284134Comprar já
28.ZE4.282104-8Comprar já
28.ZTR4.282104-8Comprar já
48.ZE4.48L2144,5820Comprar já
48.ZSE4.48L2144,5820Comprar já
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Comprar já
E6.35.02.ZE6.35384124Comprar já
E6.40.02.ZE6.403134-8
Separador para abraçadeira de fixação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales

Escrever e-mail

Envios e consultas