Alterar idioma :
A estação de tratamento de águas residuais de Waldbröl-Brenzingen, construída no início de 1970 e significativamente ampliada em 1991, é uma das 38 estações de tratamento de águas residuais exploradas pela Aggerverband na região de Bergisches Land. Trata as águas residuais produzidas em grande parte da cidade de Waldbröl e foi projectada para 10.200 equivalentes de população. Era agora necessário encontrar uma solução de fornecimento de energia para o raspador móvel de um clarificador. A Aggerverband decidiu contra a solução convencional com tambor de cabo e a favor de um fornecimento de energia a partir do sistema lbt flizz® da igus®. O resultado: o sistema na estação de tratamento de esgotos tem estado a funcionar sem quaisquer falhas desde 2000.
O sistema tem funcionado sem problemas desde a sua instalação em 2000. Os custos de manutenção foram assim drasticamente reduzidos. Portanto, não é surpreendente que a Aggerverband esteja satisfeita com esta solução. Os responsáveis também dão boas notas ao serviço da igus®. Reinhard Braun, Chefe de Engenharia Elétrica da Aggerverband, comenta: "Os nossos contactos responderam sempre rapidamente e sem burocracias."
O sistema lbt flizz® provou o seu valor sob condições ambientais adversas, e não apenas nesta aplicação. Todos os materiais utilizados no sistema são resistentes à corrosão e às intempéries. Um número correspondentemente grande de outras possibilidades já foi realizado, por exemplo, em bacias de transbordo de águas pluviais ou guindastes portuários, que têm de cumprir requisitos extremos de proteção contra a corrosão. Como os componentes do sistema também são resistentes a produtos químicos, gorduras e solventes comuns, a igus® também fornece o sistema lbt flizz® a fabricantes e operadores de instalações de galvanização e outras instalações de engenharia química.
Aqui pode encontrar os produtos utilizados
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h