Alterar idioma :
série
altura interior****hi [mm]
largura interior****Bi [mm]
largura exterior****Ba [mm]
altura exterior****ha [mm]
raio de curvatura****R [mm]
Não suportado****Comprimento máx. [m]
RX32
26/42
80
98,4
56
80 - 150
1,7
RX40
32/52
100
123
70
100 - 300
1,8
RX48
35/62
120
147,6
84
120 - 150
2,1
RX56
41/73
140
172,2
98
140
2,3
Velocidade máx. sem apoio com a parte superior direita / Aceleração máx. sem apoio com a parte superior direita(1)
max. 10 [m/s] / max. 100 [m/s2]
Classe de inflamabilidade, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB
Material - Temperatura admissível °C
igumid® G / -40° a +100° C
Velocidade máx. sem apoio com inclinação permitida / Aceleração máx. sem apoio com inclinação permitida(2)
max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]
(1) não suportado com a parte superior direita = não suportado com a parte superior direita
(2) não suportado com a inclinação permitida = não suportado com a inclinação permitida
série****e-tube
Não suportado****aplicação
Suspenso****application
Vertical****application
Lateral****Sem suporte
Circular****application
zig-zag****application
RX32
≤ 1,20 m
a pedido
a pedido
a pedido
-
a pedido
RX40
≤ 1,50 m
a pedido
a pedido
a pedido
-
a pedido
RX48
≤ 1,80 m
a pedido
a pedido
a pedido
-
a pedido
RX56
≤ 2,00 m
a pedido
a pedido
a pedido
-
a pedido

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h