Alterar idioma :
Um E2/000 e-chain series 255 é utilizado aqui no novo aeroporto modelo "Knuffingen Airport", uma réplica do aeroporto de Hamburgo-Fuhlsbüttel e parte do estaleiro vizinho da Lufthansa, o Hamburg Miniature Wonderland. Numa área de 150 metros quadrados, podem ser vistas todos os dias 360 descolagens e aterragens de quase 40 aviões diferentes. O elevador de aviões faz a ligação entre o nível da pista de descolagem e aterragem e os pisos inferiores.
A chamada catapulta de descolagem e aterragem é alimentada por dois motores em contra-rotação E2/000 e-chains of 255 series instalados numa super calha de alumínio com um perfil de amortecimento. A razão para utilizar a calha articulada foi o seu pequeno passo, o que significou que apenas se conseguiu um efeito de polígono muito pequeno ao rolar ao longo do raio. O objetivo era também obter uma solução muito silenciosa, uma vez que as correntes eléctricas não deveriam ser audíveis durante o funcionamento, razão pela qual o perfil de amortecimento foi também utilizado na sistema de guiamento.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h