Alterar idioma :

Para aplicações de suspensão vertical longa em que a orientação através de sistemas de guiamento não é possível por razões de espaço. Os ímanes seguram a corrente eléctrica® na direção especificada e "fixam-na" à parede metálica do seu RBG, por exemplo. Desta forma, evita-se que a corrente eléctrica® se desloque de forma segura. A corrente magsnape® também é muito adequada para movimentos circulares verticais (raio de curvatura inverso), uma vez que os ímanes prendem o raio exterior da corrente® à sistema de guiamento do raio de curvatura inverso "" e a corrente® pode ser movida de forma segura e suave.
Mantém a corrente eléctrica® numa posição estável para aplicações verticais, horizontais ou mesmo circulares
Instalação rápida e fácil
Equipado com elementos de amortecimento para minimizar o ruído
Fácil de reequipar
Nota: Utilizar apenas metal magnético em conjunto com o magsnap.
A separação interior com magsnap só é possível em alternativa.
**Áreas de aplicação típicas:** Aplicações suspensas, por exemplo Máquinas de armazenamento e recolha, elevadores, estações de estacionamento automático e aplicações verticais com movimentos circulares (raio de curvatura inverso)
Número de encomenda
magsnap
[Wakoadd artnr="magsnap" text="Anfragen"]

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h