E4.1L - altas velocidades, leves e económicas


Calhas articuladas abertas e tapadas "universais" para dinâmicas elevadas. A série E4.1L foi desenvolvida para combinar as vantagens das E2/000 e das E4.1 numa única série. Por um lado, a estabilidade do sistema E4.1 e, por outro, a fácil acessibilidade e montagem do sistema E2/000. As calhas articuladas do sistema E4.1L são ideais para utilizar em máquinas e aplicações de todos os tipos em que é necessário uma boa relação entre os requisitos técnicos e a eficiência económica.
E4.1L Disponível a nova gama de separação interior, muito adequada para cabos.
E4.1L Estão disponíveis terminais de fixação oscilantes e rígidos.
E4.1L Terminais de fixação KMA com opção de fixação a toda a volta.

Calha articulada com travessas em cada elo, travessa de abertura em ambos os lados

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4.31L

Altura interior hi: 31 mm
Larguras interiores Bi: 40 - 300 mm
Raio de curvatura R: 55 - 250 mm
Passo: 46 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4.38L

Altura interior hi: 38 mm
Larguras interiores Bi: 50 - 400 mm
Raio de curvatura R: 063 - 350 mm
Passo: 56 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4.48L

Altura interior hi: 48 mm
Larguras interiores Bi: 50 - 400 mm
raios de curvatura R: 075 - 350 mm
Passo: 67 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4.64L

Altura interior hi: 64 mm
Larguras interiores Bi: 50 - 400 mm
Raio de curvatura R: 100 - 400 mm
Passo: 91 mm

Calhas tapadas, abertura para ambos os lados, tampas com dobradiça - proteção contra limalhas e sujidade

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série R4.31L

Altura interior hi: 31 mm
Larguras interiores Bi: 40 - 300 mm
Raio de curvatura R: 55 - 250 mm
Passo: 46 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série R4.38L

Altura interior hi: 31 mm
Larguras interiores Bi: 40 - 300 mm
Raio de curvatura R: 55 - 250 mm
Passo: 46 mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série R4.48L

Altura interior hi: 48 mm
Larguras interiores Bi: 50 - 300 mm
Raio de curvatura R: 100 - 350 mm
Passo: 67 mm

Ajudas para a seleção de calhas articuladas

Pode encontrar rapidamente a calha articulada adequada para si, introduzindo os seus parâmetros e consultando tabelas comparativas.

Instruções de montagem

União, separação e abertura das calhas articuladas abertas e tapadas.

Exemplos de aplicação

Aplicações em diversos setores industriais e no laboratório de testes da igus®.

Peça uma amostra grátis do sistema E4.1L

Está interessado no nosso sistema E4.1L, mas gostaria de o ver primeiro antes de tomar uma decisão final? 

Então pode encomendar uma amostra gratuita .

Peça já uma amostra grátis

Calhas articuladas E4.1L com 4 peças por elo

Pouco peso e elevada resistência

A proporção ideal entre as dimensões interior e exterior com os elos exteriores mais finos e uma geometria otimizada das travessas

30% mais leves e menor preço do que as E4.1

As calhas articuladas abertas e tapadas têm uma abertura pelo raio interior e exterior de ambos os lados

Tampas bem estanques sem praticamente nenhuma folga ou ranhura

Abertura pelo raio interior e exterior

Espaço interior completamente acessível para um preenchimento fácil

Aplicações e ramos industriais comuns

Alternativa económica para as E4.1

para aplicações sem suporte

Se a resistência das E2/000 não for suficiente, e a E4.1 for demasiado grande


Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

41 dB(A) determinados no laboratório da igus®, v = 1,8 m/s sem suporte
Material ESD

Classificação ESD

Versões ESD condutoras elétricas a pedido
Elevada resistência
Elevada resistência
iF Design Award

iF Design Award

2014 para a série R4.1L

Vídeos sobre a montagem

Ligação entre dois segmentos de calha E4.1L
Substituição dos elos nas E4.1L

Travessas extensíveis nas E4.1L

Colocar travessas extensíveis nas E4.1L

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h