guidefast

Sistema de fornecimento de energia económico para vigas de grua e pontes rolantes

guidefast
  1. Fixação rápida e fácil com calhas de fixação
  2. Canal em aço de uma só peça com 2 m de comprimento standard
  3. resistente à abrasão: barra de deslizamento para fixação ao centro
  4. As juntas das caleiras são ligadas através de clipes, pelo que não existem arestas de corte
  5. Inteligente: 2 versões de suporte com alívio de tensão integrado
guidefast
guidefast

sistema de guiamento guia guia-rápido
guidefast
  • Comprimento padrão: 2.000mm
  • Material standard: aço galvanizado
  • Cada elemento tem uma abertura para a entrada do cabo
  • Também está disponível a versão com barra de deslizamento instalada
  • o número de peça varia consoante o tamanho - consulte a tabela abaixo
Art. n.ºPara a calha articulada®com ou sem barra de deslizamentolargura interior calha BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 sem barra de deslizamento 42,56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0sem barra de deslizamento 67,561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 sem barra de deslizamento 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 sem barra de deslizamento 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 sem barra de deslizamento 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 sem barra de deslizamento 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 sem barra de deslizamento 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 sem barra de deslizamento 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 sem barra de deslizamento 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 sem barra de deslizamento 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 com barra de deslizamento 42,56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 com barra de deslizamento 67,5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 com barra de deslizamento 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 com barra de deslizamento 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 com barra de deslizamento 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 com barra de deslizamento 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 com barra de deslizamento 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 com barra de deslizamento 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 com barra de deslizamento 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 com barra de deslizamento 120105158.5

guidefast
guidefast Haler curto
  • Fornecido com bloco de terminais e parafuso
  • Bloco de terminais com condutividade disponível de acordo com a norma DIN EN 61537: Standard
  • Menos opções de fixação para cabos fixos, portanto mais económico em termos de espaço do que a versão longa
  • Espaçamento de suporte standard: 1 suporte por metro
Art. n.º
GF9.2.12 guidefast, suporte versão curta - bloco de aperto standard
GF9.2.12.CD guidefast, suporte versão curta - bloco de aperto com condutividade
guia
guidefast
guidefast Haler longo
  • Fornecido com bloco de terminais e parafuso
  • Bloco de terminais com condutividade disponível de acordo com a norma DIN EN 61537: Standard
  • Opções de fixação extra numerosas para cabos instalados de forma permanente
  • Espaçamento de suporte standard: 1 suporte por metro
Art. n.º
GF9.2.11guidefast, suporte versão longa - bloco de aperto standard
GF9.2.11.CD guidefast, suporte versão longa - bloco de aperto com condutividade
guidefast
guidefast
guidefast
  • Assegura a ligação de duas secções de caleira sem degrau
  • É fixado com um martelo de borracha
  • O conetor já está incluído aquando da encomenda da caleira Guidefast >1000 mm
Art. n.º
908.467 guidefast, suporte versão curta - bloco de aperto standard
guidefast
guidefast
guidefast

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas