Sistema de alimentação de energia e sinal em pórticos: altas velocidades, funcionamento silencioso

Passagem fiável de cabos com percursos até 33 m e acelerações até 10 m/s

Perfil

  • O que era necessário: Correntes de rolos de perfil da série P4, calha articulada da série E4.1, sistema de guiamento, cabo chainflex®; tudo fornecido totalmente montado como um sistema completo readychain®.
  • Requisitos: Os pórticos fabricados até à data têm 20 a 33 metros de comprimento e requerem guias de cabos correspondentemente longos. E tudo isto a velocidades de deslocação de 3 m/s e acelerações de 7 a 10 m/s2.
  • Setor: manuseamento de materiais
  • Sucesso para o cliente: As correntes de rolos P4 permitem um funcionamento suave e uniforme com comprimentos de deslocação até 800 metros.
    A potência de acionamento necessária da corrente foi significativamente reduzida e a vida útil aumentada.
readychain®

Problema

Solução

Vista do eixo Z do pórtico com calha articulada de rolos P4.

É bom ver: A barra transversal autoglide da corrente de rolos de perfil.

É bom ver: A barra transversal autoglide da corrente de rolos de perfil.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas