Alterar idioma :

Uma barra transversal extensível aumenta a altura interior das séries de correntes E4.38L e E4.48L em 48,5 mm de cada lado. As barras transversais extensoras podem ser montadas de várias formas - de um lado, de ambos os lados, alternando com barras de abertura normais e combinações destas opções.
Áreas de aplicação típicas: trabalho em madeira, máquinas-ferramentas, sistemas de extração, oficinas de pintura, engenharia mecânica geral
Acrescentar a largura XXX Bi e o raio de curvatura R pretendidos ao número de peça, por exemplo, E4.38L.100B48.150.0
Estão disponíveis as seguintes larguras:
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*Disponível a pedido
| Possibilidade de uma corrente eléctrica com barras transversais extensíveis | N.º de encomenda |
|---|---|
| Barras transversais extensíveis no raio interior e exterior | E4.38L.XXXB48.R.0<br /> E4.48L.XXXB48.R.0 |
| Barra transversal extensível ao longo do raio interior | H4.38L.XXXBZ48.R.0<br /> H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
| Barra transversal extensível no raio exterior | E4.38L.XXXBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXBE48.R.0 |
| Barra transversal extensível e barras de abertura alternadas | H4.38L.XXXHB48.R.0<br /> H4.48L.XXXHB48.R.0 |
| Barras transversais extensíveis e barras de abertura alternadas no raio interior | E4.38L.XXXHBZ48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
| Barra transversal extensível e barras transversais normais alternadas ao longo do raio exterior | E4.38L.XXXHBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
Mais informações:

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h