Calhas articuladas rol e-chain® P4.1

A série das calhas articuladas P4.1 rol e-chain permite aumentar a segurança e disponibilidade. Existe um ponto de apoio para o movimento oscilante em cada elo da calha. Este ponto foi agora reequipado com casquilhos deslizantes em polímeros de elevada performance isentos de manutenção, que aumentam a duração de vida para mais do dobro.
 
  • Maior duração de vida - 375.000 km de funcionamento - graças aos casquilhos deslizantes em tribopolímeros isentos de manutenção em ligações de elos.
  • Cursos com mais de 1.000 m
  • Velocidades superiores a 5 m/s
  • Vibrações e ruído reduzidos devido ao perfil dos rolamentos
  • Integração de sensores para monitorização inteligente do estado
  • Até 36 meses de garantia em cabos e calhas articuladas ou o número de ciclos determinados pela ferramenta de cálculo de duração de vida.
Pedir P4.1 agora

O seu pedido

Disponibilidade e fiabilidade da produção aumentada

Para satisfazer os requisitos crescentes dos novos navios porta-contentores, tais como os classe Triple E, têm de ser construídas novas e maiores gruas STS ou as já existentes têm de ser convertidas. Os requisitos de disponibilidade e de fiabilidade das gruas também estão a aumentar. Isto afeta o design e seleção dos sistemas de calhas articuladas.

A nossa proposta

Última geração da calha articulada rol P4.1

Para aumentar a disponibilidade e fiabilidade das gruas STS, a igus desenvolveu a e-chain rol P4.1. Aqui, os casquilhos deslizantes tribologicamente otimizados asseguram uma ligação isenta de lubrificação entre os elos individuais. Isto duplica a duração de vida das calhas articuladas. Um sensor opcional também permite a manutenção preditiva, o que ajuda a aumentar ainda mais a disponibilidade das plantas. Os cabos altamente flexíveis da gama de produtos chainflex® completam a solução à prova de falhas para gruas e cursos longos. O sistema P4.1 é adequado quer para trolley drive quer para cursos longitudinais com cursos de 1000 metros ou mais.

Comparação da duração de vida* das gerações de calhas articuladas rol

rol e-chain® P4.1 *Os dados de desempenho em execução declarados resultam de extrapolações de aplicações de clientes em combinação com os nossos dados de teste.

Características especiais da calha articulada rol P4.1


 
Calha articulada rol e-chain P4.1

O coeficiente de atrito e a potência de acionamento é reduzida

Graças ao desfasamento entre a parte superior e a inferior, os rolamentos em polímero não rolam uns sobre os outros, mas uns ao lado dos outros, de modo a permitir um deslocamento muito suave. Desta forma, o coeficiente de atrito diminui e a potência de acionamento é reduzida em 57 por cento.


Duração de vida mais elevada

Equipadas com casquilhos deslizantes isentos de lubrificação em cada elo, a duração de vida duplica.  
Calha articulada rol e-chain P4.1
Calha articulada rol e-chain P4.1


Manutenção preditiva

As novas P4.1 podem ser equipadas com as opções de sensores de monitorização inteligentes. Desta forma, quando o limite de desgaste é atingido, é transmitido um sinal ao módulo de comunicação i.Cee da igus, permitindo que a manutenção da calha articulada com rolamentos seja planeada antecipadamente.


Calha articulada rol P4.1 para longos cursos superiores a 1000 m

Calha articulada rol e-chain P4.1

Teste para cursos longos


A calha articulada rol P4.1 foi testada com uma velocidade até 8 m/s numa distância de 200 m, o que corresponde a um curso de 400 m. O sistema totalmente automático abrange um vasto leque de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Para além da carga mecânica gerada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais atuam sobre as calhas articuladas e os cabos testados.
Peça um dimensionamento do projeto sem compromisso

Instruções de montagem dos sistemas P4.1

Montagem e desmontagem fácil e rápida das calhas articuladas P4.1

Montagem:
  • Pressionar os elos
  • Apertar os parafusos com a chave de fendas
  • Instalar as travessas autoglide
Desmontagem:
  • Desmontar as travessas autoglide
  • Desapertar os parafusos com a chave de fendas
  • Separar os elos

Mais informações

Evolução das calhas articuladas rol

Larga seleção de calhas articuladas