E4.1L - altamente dinâmico, leve e económico

Série E4.31L

Série E4.31L

Série E4.38L

Série E4.38L

Série E4.48L

Série E4.48L

Série E4.64L

E4.64L

Série R4.31L

Série R4.31L

Série R4.38L

Série R4.38L
Série R4.48L

Série R4.48L

tubo eletrónico, tampa giratória

Guia de seleção e-chain®

Instruções de montagem

Exemplos de aplicação

E4.1L e-chain® com superestrutura de 4 partes

  • Redução de peso combinada com elevada estabilidade
  • Relação optimizada das dimensões interiores e exteriores graças a um elo exterior mais estreito e a uma geometria optimizada da barra de abertura
  • 30% mais leve e económico que o E4.1
  • e-chain® e os e-tubos podem ser abertos de ambos os lados no raio interior e exterior
  • Tampas e bases muito bem ajustadas, praticamente sem folgas ou aberturas
  • Podem ser abertos no raio interior e exterior
  • Secção transversal interior completamente acessível para um enchimento fácil

Indústrias e aplicações comuns

  • alternativa económica ao E4.1
  • Para aplicações autoportantes
  • Se a estabilidade do E2/000 não for suficiente para si, mas um E4.1 for sobredimensionado

E4.1L Corrente de arco

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas