e-rib | O reforço para sistemas de tubos corrugados

igus e-rib protege um tubo porta-cabos curvado.
  • Menos espaço de instalação necessário
  • Fácil de reequipar
  • Independente do fabricante da mangueira
  • Estabilidade contra movimentos laterais não intencionais
  • Nenhuma alteração prejudicial na estanquidade da mangueira corrugada
  • 4 tamanhos para mangueiras com larguras nominais NW23, NW29, NW36 e NW48
Secção transversal E-Rib com as medidas B 41, B1 28 e ha 29,6.
Secção transversal E-Rib com as medidas B 41, B1 28 e ha 29,6.
Desenho da E-Rib com medidas Ba 44,5, Bi 34,5 e ha 33, peça EL.01.29.0.
Desenho da E-Rib com medidas Ba 44,5, Bi 34,5 e ha 33, peça EL.01.29.0.
Desenho técnico de um clipe de fixação com medidas Ba 56, Bi 42 e ha 42,2.
Desenho técnico de um clipe de fixação com medidas Ba 56, Bi 42 e ha 42,2.
Desenho técnico de uma peça circular com 68 mm de largura, 54 mm de altura e 54 mm de diâmetro interior, EL.00.48.0.
Desenho técnico de uma peça circular com 68 mm de largura, 54 mm de altura e 54 mm de diâmetro interior, EL.00.48.0.
  • Movimentos rápidos e curtos
  • Aplicações sem apoio
  • Aplicações em pé
  • Aplicações suspensas

e-rib no laboratório de testes da igus®

Vídeo de montagem do e-rib

Montagem

Descarregar Montageanleitung

e-rib_Montageanleitung_DE.pdf

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas