Faixa modular de um componente para aplicações simples - Com as novas E1, aplicações adicionais foram abertas em áreas onde era impossível aplicar uma calha porta-cabos. As calhas E1 são uma solução económica, fácil de montar e fornecem uma segurança constante para os cabos em movimento.
Calha porta-cabos numa faixa modular
Fácil de aumentar ou diminuir o comprimento
Pode encontrar rapidamente a sua calha porta-cabos adicionando os parâmetros concretos da sua aplicação e ainda com a ajuda da tabela de comparação.
Aumento ou diminuição do comprimento da calha porta-cabos articulada
Aplicações em vários sectores industriais e nos testes de laboratório da igus®.
Series E1.10Altura interior hi: 10 mm
Largura interior Bi: 13 mm
Raio de curvatura R: 18 mm
Passo: 20 mm
Calha articulada da série ES1.10, com abertura pelo raio exterior
Series E1.17Altura interior hi: 17 mm
Largura interior Bi: 21-44 mm
Raio de curvatura R: 28 mm
Passo: 25,5 mm
Calha articulada da série E1.17, com abertura pelo raio exterior
Altura interior hi: 18 mm
Largura interior Bi: 15 mm
Raio de curvatura R: 28 mm
Passo: 25,25 mm
Calha articulada da série E1.18, com abertura pelo raio exterior
Series E1.20Altura interior hi: 20 mm
Largura interior Bi: 15 mm
Raio de curvatura R: 28 mm
Passo: 25 mm
Calha articulada da série E1.20, com abertura pelo raio exterior
Solução económica para grandes quantidades
E1: Calha porta-cabos de uma faixa, modular
Comprimento de banda de cada calha: 255 mm
Pode ser aumentada ou encurtada conforme necessário - injecção moldada, faixa modular
Abertura fácil
Elo de montagem para ligação de várias faixas
Fixação pelo furo na faixa de cada banda
Vários materiais disponíveis
Maquinaria em geral
Indústria automóvel
Mobiliário de escritório
Construção de máquinas
Equipamento eletrónico
Maquinaria de construção, etc.
ClassificaçãoUL94-V2