Alterar idioma :

Cinto modular de uma só peça para aplicações simples - com o novo E1, podem ser abertas áreas de aplicação adicionais onde as calhas articuladas eram anteriormente demasiado caras. A E1 é económica para grandes quantidades, rápida de montar e garante a ordem e a segurança onde quer que os cabos tenham de ser movidos de vez em quando.
Indústrias e aplicações típicas: Setor automóvel, tecnologia de escritório, construção de máquinas, dispositivos electrónicos, engenharia mecânica ligeira, etc.
Com dobradiças no exterior
e-chain® numa correia transportadora
solução económica para grandes quantidades
E1: e-chain® numa correia
Comprimento por banda de corrente 255 mm
Pode ser encurtada e alargada conforme necessário graças à banda de corrente modular moldada
Fácil de desdobrar
Suporte de ligação para ligar várias cintas de corrente
Pode ser fixado através do orifício na cinta de corrente
Possibilidade de vários materiais
Indústrias e aplicações típicas
Máquinas de construção em geral
Setor automóvel
Tecnologia de escritório
Construção de máquinas
Dispositivos electrónicos
Engenharia mecânica ligeira, etc.

ClassificaçãoUL94-V2

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h