Sistema E1 - Calha articulada em faixa modular

Sistema E1
Modulares, calhas de uma só peça para aplicações simples - As novas E1 tornam possíveis aplicações onde as calhas articuladas eram bastante dispendiosas. As E1 são económicas em grande quantidade, rápidas de montar e proporcionam sistemas organizados e fiáveis para cabos em constante movimento.

Indústrias e aplicações comuns: Indústria automóvel, equipamentos de escritório, fabrico de máquinas de venda automática, equipamentos eletrónicos, iluminação etc.

Abertura fácil pelo exterior

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E1.10

Altura interior hi: 10mm
Largura interior Bi: 13mm
Raios de curvatura R: 38mm
Passo: 25mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Series E1.17

Altura interior hi: 17mm
Largura interior Bi: 21-44mm
Raios de curvatura R: 28mm
Passo: 25.5mm

Séries E1.18

Altura interior hi: 18mm
Largura interior Bi: 15mm
Raios de curvatura R: 28mm
Passo: 25.25mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Series E1.20

Altura interior hi: 20mm
Largura interior Bi: 15mm
Raios de curvatura R: 28mm
Passo: 25mm

Ajuda para selecção de calhas porta-cabos articuladas

Pode encontrar rapidamente a sua calha porta-cabos adicionando os parâmetros concretos da sua aplicação e ainda com a ajuda da tabela de comparação.

Instruções de montagem

Aumento ou diminuição do comprimento da calha porta-cabos articulada

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários sectores industriais e nos testes de laboratório da igus®.

Calha porta-cabos de uma faixa modular

Solução económica para grandes quantidades

E1: Calha porta-cabos de uma faixa, modular

Comprimento de banda de cada calha: 255 mm

Pode ser aumentada ou encurtada conforme necessário - injecção moldada, faixa modular

Abertura fácil

Elo de montagem para ligação de várias faixas

Fixação pelo furo na faixa de cada banda

Vários materiais disponíveis

Indústrias e sectores típicos de aplicação

Maquinaria em geral

Indústria automóvel

Mobiliário de escritório

Construção de máquinas

Equipamento eletrónico

Maquinaria de construção, etc.

Classificação UL94-V2
Classificação
UL94-V2

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias