igus® chainfix Parâmetros | Visão geral

  1. Testado com igus® chainflex®® -cabo feito com os materiais de revestimento PVC (CF7.15.12), PUR ( CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) e um cabo de Ø 15 mm.
  2. Água, 60°C, câmara climática de 24h a 90% HR
  3. cabo humedecido com óleo. Tipo de óleo óleo lubrificante sintético com Teflon
    Todos os aliviadores de tensão foram apertados a 1 Nm e as braçadeiras de cabos foram apertadas à mão.
    + + = melhor aptidão | + = boa aptidão | + - = aptidão satisfatória | - = aptidão limitada
  1. Testado com igus® chainflex®® -cabo feito com os materiais de revestimento PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25) e Ø 15 mm
  2. Água, 60°C, câmara climática 24h a 90% RH
  3. cabo humedecido com óleo. Tipo de óleo óleo lubrificante sintético com Teflon
    Todos os alívios de tensão foram apertados a 1 Nm e as braçadeiras de cabos foram apertadas à mão.
    + + = melhor aptidão | + = boa aptidão | + - = aptidão satisfatória | - = aptidão limitada
  1. Testado com igus® chainflex®® -cabo fabricado a partir do materiais da bainha PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25) e um cabo de Ø 15 mm.
  2. Água, 60°C, câmara climática 24h a 90% RH
  3. cabo humedecido com óleo. Tipo de óleo óleo lubrificante sintético com Teflon
    Todos os aliviadores de tensão foram apertados a 1 Nm e as braçadeiras de cabos foram apertadas à mão.
    + + = melhor aptidão | + = boa aptidão | + - = aptidão satisfatória | - = aptidão limitada

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales

Escrever e-mail

Envios e consultas