Alterar idioma :
A 4240AX foi desenvolvida para aplicações em que o pó fino dificulta a utilização de uma corrente eléctrica convencional®. Nos sistemas de paragem convencionais, as poeiras muito finas podem acumular-se no "stop-dog" e fazer com que o raio da corrente eléctrica® aumente durante um longo período de tempo. Este não é o caso com a 4040AX e 4240AX graças aos cães de paragem externos.

Qualquer tipo de poeira pode depositar-se na bolsa do batente e causar falhas.

Vantagens das correntes AX:
Stop-dog externo
Sem acumulação de pó (madeira) nos batentes
Sem "configuração" da corrente eléctrica®
Espaço interior optimizado
Possíveis domínios de aplicação:
Indústria da madeira
Centrais eléctricas a carvão
Minas
Em aplicações com poeiras/partículas muito finas

Elo de corrente AX com sistema de cão de travagem externo
O cão de paragem externo impede que o pó se acumule nas bolsas de paragem e é empurrado diretamente para fora da corrente.
Dados técnicos:
Material: igumid® G
Temperatura: -40°C a +120°C
Classe de inflamabilidade: UL94-HB
séries
oi
Bi
Ba
ha
R
4040AX
56
50-600
84-634
84
150
[Wakoadd artnr="4040AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
135
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.135.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
150
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
4240AX
62
50-400
86-436
84
200
[Wakoadd artnr="4240AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
150
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.150.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
200
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.200.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
250
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050AX
80
50-600
100-650
108
300
[Wakoadd artnr="5050AX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
350
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.350.0" text="Anfragen"]
5050HDAX
80
50-600
104-654
108
400
[Wakoadd artnr="5050HDAX.Bi.400.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
250
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.250.0" text="Anfragen"]
5050RHDAX
80
50-600
104-654
108
300
[Wakoadd artnr="5050RHDAX.Bi.300.0" text="Anfragen"]

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h