Alterar idioma :

Desde abril de 2014, todos os programas da ARD-aktuell são produzidos num novo estúdio de televisão, equipado com tecnologia de ponta. Um dos destaques são os três robôs-câmara suspensos no teto, que realizam voos de câmara com movimentos suaves e máxima precisão. A suavidade de funcionamento, a baixa vibração e a resistência ao desgaste são os principais requisitos para as calhas articuladas de plástico utilizadas para guiar os extensos conjuntos de cabos. A experiência em consultoria também desempenhou um papel extremamente importante neste extenso projeto.
O fornecimento final de energia no estúdio de notícias da feira não foi definido desde o início. Em vez disso, encontrar uma solução acabou por ser um processo extensivo de cooperação colaborativa, a fim de fornecer a melhor resposta possível aos requisitos do ambiente do estúdio.
Inicialmente, tinha sido planeado um sistema de fornecimento de energia do sistema universal E4.1, por exemplo, para as viagens longas. Como os elos individuais da corrente, demasiado grandes, faziam barulho com cada movimento e produziam ruídos de moagem, o ruído de fundo era demasiado elevado. Por conseguinte, foi excluída uma aplicação clássica de deslizamento. No período que antecedeu a conceção, o fornecedor dos robôs de estúdio não fazia ideia do papel central que o fornecimento de energia iria desempenhar neste projeto. Outra chave para o sucesso foi o aconselhamento prestado pela nossa equipa de assistência no terreno, que esteve sempre disponível e trabalhou com os seus colegas para encontrar rapidamente uma solução para quaisquer problemas. O aconselhamento abrangente estendeu-se muito para além da própria conceção do sistema de fornecimento de energia. Foi igualmente prestada assistência na seleção do material para os rolos de suporte, nos tapetes isolantes para o sistema de canais e na conceção da extremidade móvel. Para além da cooperação sem complicações, foram também evitados atrasos desnecessários graças à rápida recolha de amostras.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h