Necessidade de espaço 80% menor. Esse é o nosso trabalho.


Quando não há muito espaço de instalação disponível, as calhas articuladas modulares com os cabos correspondentes para raios extremamente reduzidos são a solução ideal. Peça-nos soluções para espaços de instalação extremamente reduzidos..
 
Espaço de instalação
 
 

Quando o espaço é reduzido.

Ao longo de vários anos e em milhares de aplicações, as seguintes características
e poupança em termos de espaço de instalação do sistema de calhas articuladas são fatores especialmente importantes para os nossos clientes:

 
▲ Melhoria técnica

Reduza os comprimentos de cabo, a necessidade de construções metálica e o espaço de instalação

Num sistema de carrinhos porta-cabos, os cabos são fixos no fim do curso e as laçadas de cabo são transportadas pelo carrinho por todo o curso. Um exemplo que mostra como é possível a seguinte poupança:
Sistema de carrinhos porta-cabos: 115 m de comprimento de cabo
Calha articulada: 52 m de comprimento de cabo 
Sistema de carrinhos porta-cabos: 3000 mm de altura do sistema
Calha articulada: 800 mm de altura do sistema
Além disso, a estação requer uma construção metálica 10% menor.
Descarregar já o documento técnico


▲Melhorar a tecnologia 

Raios de curvatura extremamente reduzidos, desde 28 mm, para menores espaços de instalação

As calhas articuladas da série E2.1 caracterizam-se pela sua elevada duração de vida, pelo funcionamento silencioso e a facilidade de preenchimento e montagem. As calhas articuladas vão de encontro aos requisitos das máquinas e não o contrário: escolha a calha articulada aberta ou tapada certa, para um guiamento dos cabos seguro e fiável, a partir de mais de 850 modelos – disponíveis também como um sistema com calha, cabos e conectores.
 

 
 


▲ Melhoria técnica

Reduza consideravelmente o espaço de instalação

Dependendo do comprimento do curso e do cabo, um desenrolador de cabos com motor pode ter um diâmetro até 8 metros. Além disso, é necessário espaço para o motor e para o corpo do anel coletor. No caso de um sistema de calha articulada, independentemente do curso, é apenas necessário um braço móvel na grua, que é integrado no espaço de instalação da mesma, e o espaço de instalação para a guia da calha articulada no pavimento.
Descarregar já o documento técnico

 
▲Melhorar a tecnologia ▼Reduzir os custos

Cabos de comando muito económicos com diâmetro exterior até 20% menor

Os cabos possuem agora um isolamento TPE fino, o que reduz o diâmetro exterior. Consequentemente, podem agora ser utilizados em espaços mais reduzidos. Testados intensivamente nos laboratórios chainflex e com garantia de 36 meses chainflex.
 
Um cliente que utilize o CF5 (cabo de comando em PVC) pode obter uma economia significativa se mudar para o CF880. Alternativamente, pode reduzir o espaço de instalação em 42% e obter um aumento considerável da duração de vida ao optar pelo CF98.  
 
Reduza significativamente os custos através da duração de vida do cabo certo


 
Como posso configurar a calha articulada mais económica
de forma a garantir que desempenha corretamente a sua função?


 
 
 
Através dos nossos configuradores online, apenas tem de realizar alguns passos para configurar a calha articulada perfeita e mais económica para garantir que desempenha corretamente a função. Cálculo da duração de vida prevista das calhas articuladas e dos cabos chainflex.
 


 
O que os nossos clientes dizem:

Messer Cutting Systems
"Nunca tivemos problemas com a igus como fornecedor", acrescenta Maxwell Santos. As calhas articuladas funcionam sem falhas ou tempos de paragem não programados.
 
Maxwell Santos | MESSER Cutting Systems
 
Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
"Menos gastos em manutenção, maior disponibilidade, a possibilidade de guiar diferentes cabos e mangueiras num só sistema, monitorização eletrónica da força de tração … todos estes benefícios convenceram-nos totalmente das vantagens dos produtos igus. Escolheria sempre as calhas articuladas da igus para qualquer situação!"
 
Fabian Wilhelm, Chefe de Engenharia de Energia Elétrica | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
ROBOWORKER
"Estamos muito satisfeitos com a qualidade e elevada duração de vida dos produtos igus. Os nossos requisitos são quase sempre satisfeitos com a gama standard e, sempre que necessário, a igus fabrica componentes especiais. Igualmente importante, a relação preço-performance dos produtos também é excelente"
 
Departamento de compras ROBOWORKER
 

Sim, as calhas articuladas em plástico podem ser recicladas

Programa de reciclagem de calhas articuladas

Envie as suas calhas articuladas para serem processadas
no âmbito do programa de reciclagem chainge da igus independentemente do fabricante original,
para permitir a obtenção de material granulado reutilizável.
 
Como funciona

Espaço de instalação


 
Espaço de instalação reduzido? Sem problema. Consulte os nossos especialistas.


Melhore a tecnologia e reduza os custos com os sistemas de calhas articuladas