Motores EC drylin® E

Motores EC com sensor Hall e encoder

  • Prontos a enviar em 24 horas
  • Mais económico do que os servomotores convencionais
  • Tamanhos NEMA 17, 23 e 34
  • Praticamente resistentes ao desgaste
  • Elevados tempos de funcionamento e duração de vida
  • Melhoria do desempenho dos robôs Delta e sistemas lineares drylin E
Motores EC sem escovas drylin E NEMA 17

Motor EC/BLDC, tamanho da flange 42 mm

  • Tamanho de instalação NEMA17
  • Classe de proteção - alojamento do motor: IP40
  • Também sem encoder
Motores EC sem escovas drylin E NEMA 23

Motor EC/BLDC, tamanho de flange 56 mm

  • Tamanho de instalação NEMA23
  • Classe de proteção - alojamento do motor: IP40
  • Também sem encoder
Motores EC sem escovas drylin E NEMA 23

Motor EC/BLDC, tamanho da flange 60 mm

  • Tamanho NEMA23
  • Classe de proteção - alojamento do motor: IP40
  • Também sem encoder

Porquê motores drylin E?

Envios a parte de 24 horas

Pronto a enviar em 24 horas

Stocks

Manutenção constante de grande stock

Ícone duração de vida

Elevada duração de vida

Ícone disponibilidade a longo prazo

Gama de produtos disponível a longo prazo

Ícone sem quantidade mínima de encomenda

Sem quantidade mínima de encomenda

Ícone 100% testados

100% testados

Pesquisa de produtos drylin E

Configurador de motores

Para motores elétricos

Configurador de acionamentos

Para atuadores lineares elétricos

Configurador de motores com acionamento por fuso

Para motores com acionamento por fuso

Os nossos serviços

Sistemas de controlo para motores drylin E

  • Rápida colocação em funcionamento
  • Interface de utilizador simples e intuitiva
  • Compatível com sistemas de controlo industriais
  • Para todos os módulos lineares drylin
Mais informações
Ícone do sistema de controlo para motores

Programas de amostra drylin E

  • Descarregue os programas com parametrização do programa mestre/de controlo & dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com computadores de placa única comuns/ Placas de programação
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ir para as amostras de programas

Produtos adequados

Caixas redutoras

Acionamento do motor drylin E

  • Caixa redutora planetárias para motores de passo NEMA 23 e 34 da igus
  • Aumento do binário do motor
  • Maior binário de aperto do travão
  • Dois tamanhos de instalação
  • Disponíveis relações de redução de 3 & 5
Acoplamento

Acoplamentos de mandíbula drylin E

  • Com alojamento quadrado ou redondo
  • 20 versões disponíveis em stock
  • Amortecimento de vibrações e conectável
  • Gama de temperaturas de -30 °C a +100 °C
Componentes da alimentação elétrica

Unidades de alimentação elétrica drylin E

  • 8 versões na loja online
  • Potência nominal desde 75 - 960W
  • Prontos a enviar em 24h
  • Adequados para controladores de motores da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas