Alterar idioma :

Para uma integração particularmente económica
bobina de cabos com o design da igus, com reduzidos requisitos de manutenção e excelente proteção dos cabos guiados. Destina-se à integração em estruturas existentes e pode ser reduzida ao condutor tecnológico sem alojamento próprio, de forma a reduzir o peso, espaço e, por último mas não menos importante, custos.
O e-spool flex light é a versão da igus de um bobina de cabo sem anel coletor. Os cabos sempre guiados em segurança através de uma passagem deslizante, para garantir que sejam sempre enrolados corretamente. Para diâmetros de cabo de 5 mm a 15 mm e comprimentos de extensão de 3 a 25 metros.
| Art. n.º | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do cabo | 5 - 7mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm | 11 - 15 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm |
| Comprimento de extensão | 3m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| Comprimento de cabo necessário na calha articulada | 1.1m | 2.6m | 4,5m | 3.3m | 2.4m | 4.7m | 3,5m |
| Peso do sistema | 2.0kg | 2.7kg | 8.7kg | 8.9kg | 9.2kg | 15.4kg | 3,5m |

Esta documentação fornece-lhe todas as informações importantes sobre oe-spool flex mini- desde dados técnicos a avisos de perigo e instruções de segurança.

Nestas instruções de montagem, mostramos como montar o e-spool flex light.

Nestas instruções de montagem, mostramos como montar o e-spool flex light mini.

Melhoria da tecnologia: guia sem anel deslizante para potência, dados, líquidos ou ar. Pode ser equipado com qualquer tipo de cabo.
Redução do custo: Sem anel coletor e económico em caso de reparação, uma vez que os componentes individuais podem ser substituídos.
Com uma bobina de cabo recentemente desenvolvida para quadros de comando,
os utilizadores de robôs evitam cabos emaranhados e riscos de tropeçar na produção automatizada. Uma vez que a nova solução não utiliza anéis de escovas coletores, os meios e a alimentação e dados para o botão de paragem de emergência também podem ser integrados no sistema. Descarregue o manual técnico para saber mais.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h