Mesas drylin® SLW-XY prontas a instalar

Mesas drylin E SLW-XY da igus
  • Apenas 1 unidade para duas direcções de ajuste
  • Para uma superfície de trabalho de até 500 mm x 500 mm
  • Comprimentos de curso iguais ou configuração personalizada
  • Os acessórios são fornecidos diretamente com a mesa

Serviços de produtos

Descarregar dados técnicos

Catálogo

Pedir uma proposta

Consulta de produtos

Configurador online gratuito

Configurador online

As dimensões de instalação das mesas SLW-XY

Mesa XY com acionamento por fuso drylin SLW-XY-0630
SLW-BB-XY-1030 Mesa XY
Mesa XY com acionamento por fuso drylin SLW-XY-1040
Mesa XY com acionamento por fuso drylin SLW-XY-1080
Mesa XY com acionamento por fuso drylin SLW-XY-2080
Mesa XY com acionamento por fuso drylin SLW-XY-0660
Mesa XY em aço inoxidável com acionamento por fuso drylin SLW-XY-ESJ-1040

Desenho técnico

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Isentos de lubrificação

As mesas drylin XY são isentas de lubrificação

Funcionamento silencioso

As mesas drylin XY são silenciosas

Resistentes à corrosão

As mesas drylin XY são resistentes à corrosão

Ajuste do formato

Mesas drylin XY para ajuste do formato

Resistentes a temperaturas até +150 °C

As mesas drylin XY são resistentes a temperaturas até 150°

Económicos

As mesas drylin XY são económicas
Casquilhos lineares deslizantes para módulos e mesas lineares drylin

Materiais dos casquilhos

Travões do fuso para módulos lineares drylin

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Indicador de posição para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Indicador de posição digital

Manípulo para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Manípulos drylin®

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Teste as vantagens do sistema modular linear SLW

Encomendar amostra da mesa linear SLW