drylin® Tabelas SHT e SHT-PL XY

Elevada precisão e extrema estabilidade à torção

  • Alinhamento exato graças ao fabrico CNC
  • Também disponível na versão de pré-carga (PL) com pré-tensão
  • 100% isento de lubrificação e completo
  • Sem corrosão
  • Com rosca trapezoidal ou dryspin® rosca íngreme
  • A unidade superior pode ser montada com alinhamento à direita ou à esquerda
  • Acessórios disponíveis (volante, indicador de posição...)

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados técnicos

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

As dimensões da tabela SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • comprimento máx. do curso: 150 mm
  • comprimento da corrediça: 65 mm
  • Material do veio: Alumínio
  • Diâmetro do veio: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Comprimento máx. do curso: 350 mm
  • Comprimento do carro: 85 mm
  • Material do eixo: Alumínio
  • Diâmetro do veio: 12 mm

Com pré-carga de mola - versões PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Comprimento máx. do curso: 350 mm
  • Comprimento da corrediça: 85 mm
  • Material do veio: Alumínio
  • Diâmetro do veio: 12 mm
  • Com pré-tensão

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Comprimento máx. do curso: 500 mm
  • Comprimento da corrediça: 130 mm
  • Material do veio: Aço inoxidável
  • Diâmetro do veio: 20 mm
  • Com pré-tensão

Dados técnicos

Art. n.ºA, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Comprimento básico lx [mm]Comprimento básico ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Art. n.ºsgd [mm]Tl1 [mm]d1<br /> Standard<br />d1<br /> Alternativa<br />l2 [mm]d2 standardd2<br /> Alternativa <br />ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15,5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin®-SHT-xx-technical-drawing-1170.jpg

Informações sobre a montagem

Opções técnicas para a série SHT

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motores de passo para fusos das mesas drylin SHT-XY

Materiais dos casquilhos

Materiais dos apoios das mesas drylin SHT-XY da igus

Design do parafuso de avanço

Materiais dos fusos das mesas drylin SHT-XY da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas