Mesas lineares elétricas e atuadores lineares drylin® E com motor, confecionados e disponíveis em stock

24 horas
  • Acionamento: correia dentada, fuso
  • Mesa eixo linear elétrica a partir de stock
  • montagem rápida Comprimentos
  • de curso definidos Módulos
  • lineares acionados por módulos lineares de correia dentada eixos , mesas acionadas por
  • fuso SAW Acessórios: interruptor de referência, cabo de ligação, placa de montagem com adaptador

Serviços técnicos

Catálogo

Descarregar dados técnicos

Consulta sobre produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Dados técnicos

N.º de encomendaTamanho da instalaçãoComprimento da carruagemComprimento do cursoTipo de motorComprimento máx. Capacidade de carga axial estática [N] Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 básica 60300Fios entrançados NEMA17 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basic 100500Fio fios entrançados NEMA23 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 standard 1001000Condutores entrançados NEMA 23XL 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250Fios entrançados NEMA17 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500Fio fios entrançados NEMA23 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500Condutores entrançados NEMA 23XL 7502.000

Módulo acionado por correia eixos , tamanho 0630 (DLE-SA-0001)

Módulo linear com motor
  • Posicionamento de sensores Identificação
  • na microeletrónica e equipamentos médicos
  • Medição e ensaio
  • Estrutura simples
  • Montagem do sensor de proximidade através da ranhura em T ao longo de todo o comprimento da secção
  • Tudo a partir de um único fornecedor, totalmente montado e testado
Módulo linear com motor
Módulo linear com motor
  • Para cargas radiais até 10 [kg]
  • para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
  • a velocidades até ao máx. 1,5 [m/s]

Módulo acionado por correia eixos tamanho 1040 (DLE-SA-0002)

Módulo linear com motor
  • Tecnologia de manipulação e montagem
  • de manipulação de peças pequenas "Pick & place" Vantagens:
  • Estrutura simples Montagem do sensor
  • de proximidade através da ranhura em T ao longo de todo o comprimento da secção Tudo a partir de um único fornecedor, totalmente montado e testado
Módulo linear com motor
Módulo linear com motor
  • Para cargas radiais até 15 [kg]
  • para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
  • a velocidades até ao máx. 2 [m/s]

Módulo acionado por correia eixos tamanho 1080 (DLE-SA-0003)

Módulo linear com motor
  • de manipulação
  • de pequenas peças
  • "Pick & place" Vantagens: Estrutura
  • simples
  • Montagem do sensor de proximidade através da ranhura em T ao longo de todo o comprimento da secção
  • Tudo a partir de um único fornecedor, totalmente montado e testado
Módulo linear com motor
Módulo linear com motor
  • Para cargas radiais até 20 [kg]
  • para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
  • a velocidades até ao máx. 2 [m/s]

eixos com tamanho 0630 (DLE-SA-0004)

Módulo linear com motor
  • aplicação: Ajustes de sensores e
  • câmaras Ajuste de abas de ventilação
  • Equipamento de
  • teste
Módulo linear com motor
Módulo linear com motor
  • Para cargas radiais até 15 [kg]
  • para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
  • a velocidades até ao máx. 0,3 [m/min]

Mesa eixos com tamanho 1040 (DLE-SA-0005)

Módulo linear com motor
  • Ajustes
  • de câmaras Tecnologia
  • de rotulagem Aplicações de empilhamento
Módulo linear com motor
Módulo linear com motor
  • Para cargas radiais até 25 [kg]
  • para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
  • a velocidades até ao máx. 0,5 [m/min]

eixos fuso com tamanho 1080 (DLE-SA-0006)

Módulo linear com motor
  • Ajustes de câmaras pesados
  • Ajuste
  • de formato Dispositivo de
  • Estrutura simples
  • Montagem do sensor de proximidade através da ranhura em T ao longo de todo o comprimento da secção
  • Tudo a partir de um único fornecedor, totalmente montado e testado
Módulo linear com motor
Módulo linear com motor
  • Para cargas radiais até 50 [kg]
  • para requisitos de precisão até aprox. 0,1 [mm]
  • a velocidades até ao máx. 0,7 [m/min]

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas