Sensor CF-D

Sistemas inteligentes de monitorização do estado dos dados, sistemas de medição e cabos bus

Reduza drasticamente os custos de falha em cabos intensivamente utilizados... com o i.Sense CF.D

▲ Melhoria técnica
  • Monitorização inteligente no cabo todo incluindo conetores
  • Extensão da duração de vida máxima
  • Integração nos conceitos de Indústria 4.0/IIoT
▼ Redução do custo
  • Poupe em condutores de medição adicionais
  • O desenho sem contacto permite rápidas modificações​
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios

Os componentes do sistema i.Sense CF.D

Sensores CF.D

Sensores e avaliação num só

Painel i.Cee

Painel


Como iniciar com o i.Sense CF.D?

  • Instalação
  • Configuração
  • Funcionamento inicial
  • Manutenção
  • Tratamento de erros
i.Sense CF.Q em utilização

"Evita falhas dispendiosas"

Visão geral de exemplos i.Sense

Aplicações de clientes em todo o mundo


Outras soluções inteligentes para monitorização de cabo

  • Medição da força de tração e de corte através do cabo (CF.P)
  • Medição da especificação elétrica de um cabo (CF.Q)
  • Medição da qualidade de transmissão (CF.D)

CF.P

  • A monitorização do estado
  • mede as forças de tração que atuam sobre os cabos
  • Se houver uma falha, o contacto fecha e é enviada uma notificação para a máquina

CF.Q

  • Monitorização do estado
  • Indica alterações nas propriedades elétricas.
  • Se houver uma falha, a notificação é feita com um contacto e um sinal

Seminário online

Gravação do seminário online Monitorização do Estado dos Cabos

  • O que são cabos inteligentes?
  • Como utilizam esta tecnologia?
  • Que requisitos devem ser cumpridos?
  • Onde estão os clientes que já as estão a utilizar?

Brochura "smart plastics"

Visão geral dos smart plástico

  • Monitorização do estado (i.Sense)
  • Produtos de monitorização do estado
  • Exemplos de aplicação para monitorização do estado
  • na manutenção preditiva (i.Cee)
  • Exemplos de aplicação para manutenção preditiva
  • Como é que os dados fluem com manutenção preditiva?
i.Cee
FAQ sobre smart plastics

i.Sense CF.D - Os factos mais importantes

Melhoria técnica

  • As propriedades de transmissão são medidas durante o funcionamento utilizando métodos de medição independentes do protocolo​
  • Pequenos adaptadores de passagem deslizante são ligados ao cabo para serem monitorizados em ambas as extremidades
  • do módulo i.Cee:plus II ligado via USB para informação de manutenção preditiva
  • Monitorização inteligente de todos cabos para movimento, incluindo conetores

Redução do custo

  • Poupe em condutores de medição adicionais
  • O tipo compacto permite uma rápida modificação dos cabos em caso de substituição dos cabo
  • Indicador para uma substituição atempada dos cabo – evita paragens não planeadas da produção

Proof

  • série de testes em curso no maior laboratório de testes  da indústria de sistemas dinâmicos de transferência de energia
  • Experimente na sua aplicação e veja por si mesmo; A igus® oferece amostras grátis para testes beta

Sustentabilidade

  • Não são necessários condutores extra
  • Os intervalos de serviço previsíveis, poupam paragens emergência e grandes recursos

Planeamento de projeto

Planeamento inteligente do projeto

Ferramenta inteligente

Ferramenta de consultoria inteligente

Manual técnico

Manual técnico sobre os smart plastics

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas