Pode confiar na qualidade da igus


Certificados de teste, selos de qualidade e certificações

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

RoHS
RoHS

RoHS

Certificação UL
Certificação UL

Certificação UL Promessa da

EHEDG
EHEDG

EHEDG

DESINA
DESINA

Os cabos chainflex são fabricados de acordo com a recomendação da Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas-Ferramenta (VDW) para a uniformização dos componentes, interfaces e sistemas de ligação.

Salas limpas IPA

Salas limpas IPA

Aplicações ESD

Aplicações ESD

Certificação TÜV Rheinland
Certificação TÜV Rheinland

Teste de design da TÜV

Certificação TÜV Rheinland
Certificação TÜV Rheinland

Teste de ruído da TÜV

INTERBUS
INTERBUS

Os cabos chainflex são produzidos de acordo com as normas internacionais.

TISAX-Teilnehmer

Participante na TISAX


Aprovações

Material com aprovação UL
Material com aprovação UL

Aprovação UL

VDE
VDE

VDE

CSA
CSA

CSA

CEI
CEI

CEI

CE
CE

CE


Reconhecimentos, prémios e distinções

Empresa de formação reconhecida

IHK Colónia
Formação na igus

Prémios if Design

Prémios iF Design
Ir para os projetos premiados

Prémios

Prémios atribuídos à nossa empresa
Ir para os prémios

igus em todo o mundo

Ainda mais sobre a qualidade da igus

laboratório de testes da igus

Reduzindo os custos. Melhorar a tecnologia.

Melhorar a tecnologia, reduzir os custos

Garantia de longa duração

Longa duração de vida