Serviço e garantia

Todas as vantagens:

Instalação rápida e sem erros por profissionais especializados

Preços fixos calculáveis para instalação e manutenção

Tempo de instalação previsível para o seu sistema de calhas articuladas

Distâncias de deslocação curtas graças a uma rede de assistência técnica mundial bem desenvolvida - também na sua área

Marcações de instalação flexíveis e de curto prazo

Tudo a partir de uma única fonte do fabricante - com garantia!

Serviços ao pormenor:

Um montador fixa uma peça a uma estrutura de aço.

Nova instalação

  • Registo das condições da sua instalação
  • Planeamento e coordenação da montagem
  • Organização, a pedido, dos meios auxiliares de montagem (por exemplo, andaimes, plataforma elevatória, grua móvel, equipamento de elevação, travessa, ...)
  • Instalação rápida e sem erros do sistema completo de calhas articuladas no local da sua fábrica
  • Asseguramos o funcionamento e garantia do sistema
Grande estrutura industrial azul com grua de montagem e plataforma de trabalho em altura.

Modernização/conversão/substituição

  • Medição gratuita no local
  • Planeamento do projeto e orçamento detalhado
  • Planeamento e coordenação da instalação
  • Desmontagem do sistema existente a pedido
  • Instalação e colocação em funcionamento do sistema completo de calhas articuladas
  • Serviço de manutenção / garantia do sistema
Veículo em frente a uma correia transportadora num ambiente de mina a céu aberto.

Inspeção

  • Avaliação do estado técnico da e-chain®
  • Inspeção das funções mecânicas e dos pontos finais do percurso (teste de funcionamento)
  • Avaliação, medição e avaliação do estado de desgaste
  • Verificação da existência de bloqueios e obstáculos
  • Determinação das necessidades de reparação e manutenção
  • Comunicação de defeitos e riscos
  • Aconselhamento sobre as medidas a tomar/propostas de otimização
  • Documentação na lista de controlo/relatório de inspeção
Um trabalhador inspeciona uma correia transportadora numa obra.

Manutenção

  • Avaliação do estado técnico da e-chain®
  • Inspeção das funções mecânicas e dos pontos finais do percurso (teste de funcionamento)
  • Avaliação, medição e avaliação do estado de desgaste
  • Verificação da existência de bloqueios e obstáculos
  • Remoção de impurezas que possam afetar a segurança funcional do sistema
  • Verificação das uniões roscadas e dos binários de aperto (verificações pontuais)
  • Reajuste do cabo/ajuste do alívio de tensão (se necessário)
  • Pequenas reparações, por exemplo, substituição de barras transversais defeituosas ou em falta
  • Notificação de defeitos e riscos
  • Aconselhamento sobre as medidas a tomar/propostas de otimização
  • Documentação no manual de manutenção/relatório de ensaio
Duas calhas articuladas mostram a comparação entre correto e danificado: à esquerda com visto e aviso, à direita com X e desgaste.

Monitorização inteligente do estado: i.Sense

  • i.Sense: Descreve a área da monitorização de condições
  • Regista o estado da máquina regularmente ou permanentemente
  • Evita falhas ao desligar rapidamente
  • Registo de dados através de módulos
  • i.Sense EC.P: Deteção de força de tração/empurrão para calhas articuladas
  • i.Sense EC.B: Deteção de rutura para calhas articuladas
  • i.Sense CF.P: Monitorização da força de tração dos cabos
Vista de manutenção preditiva num tablet com símbolos de estado e um aviso para e-chains.

Manutenção preditiva: i.Cee

  • i.Cee: descreve a área de manutenção preditiva
  • Prevê a manutenção com precisão exata
  • Evita tempo de inatividade ou perda de qualidade
  • Ampla gama de opções de entrada (conexão Siemens PLC, sensores de aceleração EC.W/EC.IM integrados, servidor OPC UA, ...)
  • Canais de saída personalizados (painel de controlo IoT CloudDashboard, painel de controlo HTTP local, SMS, integração FANUC FieldSystem, ...)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas