Alterar idioma :

O plástico tem o seu próprio comportamento característico, que se deve ter em conta durante a maquinação. As nossas normas de produção garantem que as suas peças torneadas e fresadas são maquinadas com as tolerâncias de plástico corretas.
Recomendamos o cumprimento das seguintes normas (ver diagrama à direita e tradução abaixo) para que os seus componentes possam ser fabricados o mais rapidamente possível.
Tolerâncias especiais mínimas para medidas de comprimento e ajustes (ver Tabela 2):
Rugosidade da superfície:
Tolerância compatível com componentes CNC em plástico
Para as dimensões de comprimento, recomenda-se a aplicação das tolerâncias gerais de acordo com a norma ISO 2768 (grau "médio"), conforme indicado na tabela à esquerda.
São possíveis tolerâncias mais rigorosas até um determinado nível de tolerância ISO. As tolerâncias mínimas possíveis e recomendadas estão indicadas na tabela à direita.
Tolerâncias ainda mais apertadas poderiam ser alcançadas do ponto de vista da máquina, mas não seriam estáveis ao longo do tempo para componentes de plástico. Por esse motivo, não são recomendadas do ponto de vista técnico.
O nosso manual técnico gratuito ajuda-o com os princípios-chave para projetar as suas peças maquinadas. Damos-lhe 12 dicas úteis para as suas peças maquinadas, para que possa obter um desenho otimizado em termos de economia e produção.

Gostaria de obter peças torneadas e fresadas de forma rápida e simples com iglidur® e calcular o preço imediatamente online? Então, utilize agora o nosso serviço CNC!


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h