Alterar idioma :
É possível realizar muitas aplicações diferentes com robots. Por exemplo, para além do posicionamento e do pick and place, também é possível automatizar eficientemente a limpeza. Os nossos sistemas de robots são precisos e de qualidade consistente. A elevada modularidade baseada no princípio dos blocos de construção torna a Low Cost Automation tão universalmente aplicável. Dependendo da aplicação, pode ser montada uma solução personalizada a partir do sistema modular e complementada com outros produtos. Para além dos motores de passo convencionais ou estanques da igus®, as juntas de robô também podem ser combinadas com outros motores ou accionamentos pneumáticos. O sistema de juntas modulares também não está ligado a um sistema de controlo específico e, por isso, oferece a máxima liberdade no planeamento e implementação de processos de automação.
Os componentes que estão manchados com óleos de corte, por exemplo, são limpos pelo robolink® DP com água pulverizada para processamento posterior. Para este efeito, o robô transporta uma lança de limpeza, que lhe permite limpar mesmo orifícios estreitos. O robolink® DP está equipado com motores e caixas de velocidades adequados para salpicos de água.
Para automatizar passos simples do processo de forma económica e aliviar a carga dos funcionários, por vezes não é necessária tecnologia complexa e dispendiosa. O robô de polimento da igus® é fácil de integrar e é caracterizado por custos gerenciáveis.
A automatização também pode ser algo para as suas próprias quatro paredes. Especialmente nos aquários de água salgada, uma boa iluminação contribui para que as algas colonizem os vidros em poucos dias. Para manter o aquário com bom aspeto e apresentável, os painéis de vidro precisam de ser limpos de poucos em poucos dias.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h