Certificação UL - A certificação para os Estados Unidos e Canadá

A certificação UL é provavelmente a mais utilizada de todas. A UL desenvolve e publica normas de segurança. São utilizadas como base para testar amostras dos produtos correspondentes, e os resultados são comparados com os requisitos de segurança a serem cumpridos. Os produtos com a marca "Listed UL" foram testados em conformidade e aprovados para os consumidores.
Certificação UL
A certificação UL pode ser encontrada em muitos objetos comuns: computadores, aquecedores, detetores de fumo, extintores de incêndio, coletes salva-vidas, e muitos mais.
 
Os produtos “UL Listed” products correspondem a um produto final ou a um componente para instalações no terreno. Estes produtos foram testados e podem ser instalados de acordo com as normas de instalação locais aplicáveis, tais como ANSI/NFPA 70 e o Código Elétrico Nacional (NEC).

Para os cabos chainflex, isto significa que:

Alguns dos cabos chainflex têm também o registo UL, permitindo aos clientes a opção de os utilizar noutras áreas da máquina sem terem de se preocupar com a área de instalação da calha articulada.
 
O exemplo de um aparelho doméstico, como uma máquina de lavar roupa, permite concretizar esta vantagem. Os componentes de uma máquina têm diferentes standards UL que devem ser cumpridos, sendo que o comprador da máquina teria de rever e avaliar todos os componentes para ser autorizado a utilizar a máquina nos EUA. Isto é impossível e irrealista para o cliente. Assim, o fabricante da máquina faz este trabalho e testa a máquina como um todo à UL. Uma vez testada e certificada toda a máquina, é-lhe atribuída uma só certificação UL. Isto permite que o cliente ligue a máquina e comece a utilizá-la. A situação é semelhante nos cabos com certificação UL. Ao contrário dos cabos AWM, os cabos com registados UL podem ser utilizados dentro e fora da calha articulada como parte da sua especificação técnica. Não há necessidade de se preocupar com compartimentos ou coberturas separadas.
CE

Este manual técnico apresenta toda a informação de forma clara e proporciona uma excelente visão geral para a exportação para a América do Norte 
Manual técnico sobre a certificação UL