UL - Certificação UL

O Underwriters Laboratories (UL) é uma organização americana independente que examina, testa e certifica produtos no que diz respeito à segurança. Como tal, a UL concebe procedimentos e normas para avaliar produtos, dispositivos, materiais, peças, componentes, sistemas e equipamentos para a segurança. Desde 1894, as normas de segurança UL têm incluído recomendações de desenho, bem como requisitos de teste e certificação. O UL é também considerado um laboratório de testes globalmente reconhecido e uma das marcas de certificação mais amplamente aceites.
cURus
A marca UL aparece anualmente em 22 mil milhões de produtos nos Estados Unidos. A certificação UL/CSA é atribuída aos subcomponentes de grandes sistemas. Neste caso,apenas são certificados os componentes que não se destinam a uma única instalação ou aplicação. Os cabos para aplicações que não podem ser descritos de forma normativa e completa são então certificados de acordo com "UL Recognized" (AWM).

Um exemplo são os cabos elétricos para calhas articuladas: Estes são tão diferentes, complexos e diversos que uma descrição normativa completa é impossível. É aqui que a certificação "UL Recognized" é aplicável. Permite a quem desenvolve cabos, toda uma gama de diferentes opções combináveis no que diz respeito ao material de isolamento, material de revestimento e desenho. Destas combinações, os fabricantes de cabos formam idealmente uma combinação que pode ser utilizada exatamente para uma aplicação específica do cliente. 
A gama é constituída por estilos interiores e exteriores a partir dos quais um cabo pode ser montado. Os diferentes estilos são definidos em termos de nível de tensão, resistência à chama, gama de temperaturas, etc. Consoante a aplicação, podem então ser misturados. O estilo interior define os requisitos de isolamento dos condutores; o estilo exterior é para o revestimento exterior.
 

Para os cabos chainflex, isto significa que:

Mais de 1000 cabos chainflex têm certificação UL. São fabricados de acordo com as normas UL adequadas e podem, portanto, ser instalados nos EUA, e alguns deles no Canadá, sem qualquer problema. Cumprimos as normas de aprovação e os processos de certificação. 
UL