Alterar idioma :
O governo britânico estipulou que os produtos importados para o Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Escócia) necessitam da rotulagem UKCA (UK Conformity Assessed). Este regulamento está em vigor desde 1 de janeiro de 2021 e aplica-se exclusivamente ao mercado britânico.

A marcação UKCA foi criada após o Brexit e, por conseguinte, substitui a marcação CE. Em vez das diretrizes e regulamentos da UE, as leis correspondentes do Reino Unido tiveram de ser cumpridas desde o início do ano passado, o que exige a rotulagem UKCA.
A rotulagem é obrigatória desde 01.01.2021. No entanto, há uma chamada fase de transição de 01.01.2021-31.12.2022. Durante este período, os fabricantes continuam a ser autorizados a introduzir no mercado do Reino Unido produtos que apenas ostentem a marcação CE. A partir de 1 de janeiro de 2023, a marca UKCA deve ser aposta no produto, com um requisito semelhante ao da marca CE, por exemplo:
Os produtos cuja rotulagem é exigida pela UKCA são, por exemplo
Para mais informações oficiais do Governo do Reino Unido, consultar aqui.

Isto significa o seguinte para os nossos cabos chainflex®:
Mais de 1300 cabos chainflex® têm a etiquetagem UKCA. Os cabos chainflex® foram novamente testados e receberam a etiquetagem UKCA. Além disso, todos os futuros cabos chainflex® estarão sujeitos às normas da UKCA.
Para si, isto significa que pode utilizar os nossos cabos como habitualmente.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h