Cabos de comando CF98.PLUS/ CF99.PLUS

CFSPECIAL192

... 100.000.000 ciclos garantidos


Maior duração de vida garantida com 100.000.000 ciclos ou um raio de curvatura de 3xd

Graças à série de cabos CF98/99, com e sem malha, introduzida em 2003, foi possível dar um enorme salto tecnológico no comportamento à curvatura através de condutores com ligas completamente novas. As necessidades crescentes dos clientes em termos de espaço de instalação e duração de vida, estão agora a ser alcançadas com os novos cabos CF98.PLUS e CF99.PLUS, que oferecem a solução, mesmo nos fabricantes de máquinas mais exigentes, com uma declaração garantindo um aumento de 250% da duração de vida. Mas mesmo os espaços de instalação mais confinados, que requerem raios de curvatura até 3xd, podem agora ser implementados de forma fiável. Os termos da duração de vida são, evidentemente, fornecidos com uma garantia clara, que foi verificada pela UL.
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Raio de curvatura reduzido até 3xd
  • Redução até 25% do espaço de instalação
  • Todos os produtos anteriores podem ser substituídos
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Aumento da duração de vida em 250% até 100,000,000 ciclos
  • Disponíveis em stock
Provas dadas

Provas dadas

  • O teste (N.º 5002) está a ser realizado
  • Desenvolvimento do material baseado em milhares de milhões de movimentos no laboratório de testes interno da igus
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A sustentabilidade alcançada graças a uma maior duração de vida é uma forma prática de preservar os recursos, aumentando a eficiência económica e protegendo o ambiente