CF38.O.PE

Cabo de motor TPE topo de gama sem condutor de proteção...

a baixas temperaturas e com pequenos raios de curvatura...

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Art. n.ºNúmero de condutores e secção [mm²]Diâmetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6.0)C14,5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24,58791121