Cabos de potência monocondutores CF340.100.01

CF340

Cabos de potência monocondutores robustos... ideais para cursos longos em pórticos e gruas ...


Adicionamos uma nova secção de 10 mm² ao bem-sucedido monocondutor CF340 em TPE topo de gama

A utilização de cabos de potência monocondutores, também conhecidos como cabos de potência, apresenta vantagens significativas em vários aspetos. Em comparação com um cabo de potência com quatro condutores, os condutores individuais podem receber correntes mais elevadas, razão pela qual são frequentemente utilizados em grandes motores. Em comparação com os cabos com vários condutores, os cabos compactos de um só condutor são mais robustos e, por isso, também são adequados para espaços de instalação reduzidos em calhas articuladas e para longos cursos. Além disso, os monocondutores são mais compactos e económicos do que os cabos com vários condutores. Devido à maior velocidade de processamento na produção, os custos podem ser diminuídos, o que resulta numa redução de custo para o cliente. Há muitos anos que, no sector das gruas, os pórticos RTG e STS utilizam cabos monocondutores. É por isso que adicionámos o novo chainflex CF340.100.01 com revestimento exterior em TPE à já bem sucedida gama de cabos monocondutores CF340 e podemos, assim, oferecer-lhe uma variedade ainda maior de cabos de potência monocondutores a partir de stock.
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Revestimento exterior em TPE para as mais elevadas exigências em calhas articuladas
  • Raio de curvatura 54% mais pequeno em comparação com o cabo topo de gama de quatro condutores
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Redução de custos até 38,58% com a alteração para monocondutores
  • Fiabilidade no projeto graças a uma duração de vida 25% superior
Provas dadas

Provas dadas

  • Testado no laboratório chainflex® e aprovado pela UL
  • Calcule a duração de vida do cabo individualmente para cada aplicação online
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A sustentabilidade alcançada graças a uma maior duração de vida é uma forma prática de preservar os recursos, aumentando a eficiência económica e protegendo o ambiente


Dados técnicos

Art. n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF340.100.01(1x10)C8,5121148