Rótula e guia linear sem manutenção no elevador autoportante para cadeiras de rodas

Perfil

  • O que era necessário: guia linear e casquilho deslizante
  • Requisitos: Para não aumentar significativamente o peso do suporte, os componentes devem ser leves, resistentes e isentos de manutenção. Também é importante que nenhum óleo ou graxa contamine o suporte. Para além disso, o funcionamento deve ser suave em qualquer ambiente e garantir uma longa vida útil.
  • Produtos utilizados: drylin® N-sistema de guia de baixo perfil, iglidur® rótula
  • Sucesso para o cliente: Os produtos igus® utilizados são caracterizados pela sua elevada capacidade de carga, especificação sem manutenção e longa vida útil. Para além disso, podem ser perfeitamente adaptados às dimensões e condições da escadaria através da seleção individual de tamanhos e materiais. Os componentes são resistentes às intempéries e podem ser utilizados tanto no interior como no exterior. Economizam espaço, são leves e adaptam-se perfeitamente à aplicação.
Elevador de cadeira de rodas sem suporte

Problema

Solução

Produtos utilizados

Drylin N

drylin® Sistema de guia de baixo perfil N

Casquilhos deslizantes iglidur

iglidur® casquilho deslizante

Botão_ícone - Especialista

Pergunte ao nosso especialista

Icon_Button - Manual Técnico

Descarregar o manual técnico

Botão_ícone - Configurador

Configurador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas