Alterar idioma :

São produzidos através do processo de moldagem por injeção, que poupa energia, e feitos de material 100% reciclável. Com os nossos quadros de plástico para bicicletas, estamos a abrir novos caminhos na construção sustentável de bicicletas. Antes de o quadro chegar ao fim da sua vida útil e ser reciclado, oferece aos seus utilizadores uma série de benefícios. É isento de corrosão, muito resistente e durável, e tem também uma excelente estabilidade e rigidez, o que garante uma direção precisa e uma óptima transmissão de potência. Ao mesmo tempo, o conforto é elevado, mesmo em percursos mais longos, pois as propriedades do material amortecedor reduzem o impacto e a fadiga muscular induzida pelas vibrações.
Quer se trate de um visual minimalista ou de cores apelativas, o processo de moldagem por injeção permite designs criativos e opções de personalização individuais.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h